chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.5T-2/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
WKC4.5T-2/TEY
ID de la commande 6629931
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
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
PVC
Couleur de câble
Jaune
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
En stock
Prix de liste
14,63 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.5T-2/TEY
Total de l'article
14,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support