PKG4M-5-PSG4M/TXG
PKG4M-5-PSG4M/TXG
PKG4M-5-PSG4M/TXG
PKG4M-5-PSG4M/TXG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TXG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TXG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TXG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TXG

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

PKG4M-5-PSG4M/TXG

ID de la commande 6630056
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste19,47 €
Total de l'article19,47 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
PKG4M-5-PSG4M/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation