chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSW3M-2/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PSW3M-2/TXY
ID de la commande 6630070
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
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
10,21 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
PSW3M-2/TXY
Total de l'article
10,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support