WKC5T-10/TXL1001
WKC5T-10/TXL1001
WKC5T-10/TXL1001
WKC5T-10/TXL1001
Thumbnail for WKC5T-10/TXL1001
Thumbnail for WKC5T-10/TXL1001
Thumbnail for WKC5T-10/TXL1001
Thumbnail for WKC5T-10/TXL1001

câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure

WKC5T-10/TXL1001

ID de la commande 6630276
En stock
Prix de liste67,98 €
Total de l'article67,98 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
WKC5T-10/TXL1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation