WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
Thumbnail for WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
Thumbnail for WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
Thumbnail for WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013
Thumbnail for WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013

Numéro de la commande 6630909
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste18,70 €
Total de l'article18,70 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL3013 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation