chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CKCWM12-11-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conduite d'alimentation pour répartiteur passif multiple/TPU
CKCWM12-11-10/TXL
ID de la commande 6631129
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
10
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
12
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M23x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.82
Nombre de conducteurs
11
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Connecteur femelle, M23x1, coudé
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
112,01 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKCWM12-11-10/TXL
Total de l'article
112,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support