chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKG4M-10-RSC4T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PKG4M-10-RSC4T/TXL
ID de la commande 6631879
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4M-10-RSC4T/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
26,51 €
Total de l'article
26,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support