chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKG3M-25-PSG3M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PKG3M-25-PSG3M/TXL
ID de la commande 6632824
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
25
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
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
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
PKG3M-25-PSG3M/TXL
En stock
Prix de liste
39,82 €
Total de l'article
39,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support