chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKS5T-25/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKS5T-25/TXL
ID de la commande 6632869
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
25
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4+PE
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
25
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS5T-25/TXL
En stock
Prix de liste
85,80 €
Total de l'article
85,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support