chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.5T-7.5/TXY6713 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.5T-7.5/TXY6713
ID de la commande 6633069
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
7.5
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
AIDA, Résistant aux perles de soudure, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
7.5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
38,61 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.5T-7.5/TXY6713
Total de l'article
38,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support