chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG4M-3.3-PKG4M/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PVC
PKG4M-3.3-PKG4M/TEL
ID de la commande 6633130
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
3.3
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3.3
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, M8x1, Droit
En stock
Prix de liste
16,50 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4M-3.3-PKG4M/TEL
Total de l'article
16,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support