chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WSCV-WKCV5500-5M/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour application RFID dans la plage agro-alimentaire
WSCV-WKCV5500-5M/S2500
ID de la commande 6633213
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-35
Température ambiante max. (°C)
105
Longueur de câble (m)
5
Application
RFID
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PPEDEM
Couleur de câble
Blanc
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PPEDEM
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
En stock
Prix de liste
130,68 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSCV-WKCV5500-5M/S2500
Total de l'article
130,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support