chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKS4.5T-7.5-RSS4.5T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKS4.5T-7.5-RSS4.5T/TXL
ID de la commande 6633429
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
7.5
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage, Utilisable sur chaînes de transport de câble
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
7.5
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
50,71 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4.5T-7.5-RSS4.5T/TXL
Total de l'article
50,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support