chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKGC4M-10-PSGC4M/TXL1005 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PKGC4M-10-PSGC4M/TXL1005
ID de la commande 6634910
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur
0.5
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
En stock
Prix de liste
26,84 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGC4M-10-PSGC4M/TXL1005
Total de l'article
26,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support