chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSD-RSSD-4422-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RSSD-RSSD-4422-100M
ID de la commande 6635156
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
100
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
30
Homologations
Liste UL
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
Section du conducteur (mm²)
0.32
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
501,05 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD-RSSD-4422-100M
Total de l'article
501,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support