chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
PSGS4M-4422-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
PSGS4M-4422-5M
Numéro de la commande 6635228
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
30
Homologations
Liste UL
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.32
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
34,43 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS4M-4422-5M
Total de l'article
34,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis