WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
Thumbnail for WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
Thumbnail for WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
Thumbnail for WK4.5T-25-RS4.5T/S2500
Thumbnail for WK4.5T-25-RS4.5T/S2500

Câble RFID - version standard

WK4.5T-25-RS4.5T/S2500

Numéro de la commande 6638425
En stock
Groupe de prixK2
Prix de liste322,74 €
Total de l'article322,74 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
25
Application
RFID
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
2

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
WK4.5T-25-RS4.5T/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation