chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WSSW-WKSW451-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS
WSSW-WKSW451-0.5M
ID de la commande 6914134
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
60
Homologations
UL
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Violet
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage B
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage B
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage B
Connecteur B
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage B
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
56,11 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSSW-WKSW451-0.5M
Total de l'article
56,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support