chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKM43-0.5-RSM43 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation, PUR
RKM43-0.5-RSM43
ID de la commande 6914311
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
0.5
Application
Alimentation
Tension nominale
300
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
12
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Section du conducteur
1.5
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
0.5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
En stock
Prix de liste
54,45 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM43-0.5-RSM43
Total de l'article
54,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support