chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKM43-1-RSM43 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation, PUR
RKM43-1-RSM43
Numéro de la commande 6914312
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
1
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Section du conducteur (mm²)
1.5
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKM43-1-RSM43
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
57,42 €
Total de l'article
57,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis