câble PROFIBUS
RSSW-RKSW451-0.3M
Numéro de la commande 6915655En stock | |
Groupe de prix | K1 |
Prix de liste | 53,52 € |
Total de l'article53,52 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 0.3
- Protocole réseau
- PROFIBUS-DP
- Application
- Données
- Tension nominale (V)
- 60
- Homologations
- UL
- Nombre de pôles
- 5
- Matériau écrou/vis de serrage A
- laiton
- Nombre de pôles
- 5
- Matériau écrou/vis de serrage B
- laiton
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- PUR
- Couleur de câble
- Violet
- Version
- Extension Cable
- Connecteur A
- Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
- Connecteur B
- Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 2
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 0.3
- Matériel de ligne
- PUR
- Connecteur A
- Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B
- Connecteur B
- Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage B