chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
D9T451-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble PROFIBUS
D9T451-1M
Numéro de la commande 6915758
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
1
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
UL
Nombre de pôles
9
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Violet
Version
Extension Cable
Connecteur B
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
Connecteur B
Connecteur mâle, SUB-D, coudé
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
55,47 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
D9T451-1M
Total de l'article
55,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis