chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSC5701-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC5701-10M
ID de la commande 6931037
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
60
Longueur de câble
10
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale
250
Homologations
UL
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
anthracite
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.25
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC5701-10M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
55,25 €
Total de l'article
55,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support