Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC-WKC5701-3M
ID de la commande 6931126En stock | |
Prix de liste | 41,19 € |
Total de l'article41,19 €
Quantité
- Température ambiante min.
- -25
- Température ambiante max.
- 60
- Longueur de câble
- 3
- Protocole réseau
- DeviceNet, CANopen
- Application
- Données
- Tension nominale
- 60
- Homologations
- UL
- Nombre de pôles
- 5
- Matériau écrou/vis de serrage A
- laiton
- Nombre de pôles
- 5
- Matériau écrou/vis de serrage B
- laiton
- Intensité maximale admissible
- 4
- Matériel de ligne
- PUR
- Couleur de câble
- anthracite
- Version
- Extension Cable
- Connecteur A
- Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
- Connecteur B
- Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
- Section du conducteur
- 0.25
- Nombre de conducteurs
- 2
Caractéristiques principales
- Longueur de câble
- 3
- Matériel de ligne
- PUR
- Connecteur A
- Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
- Connecteur B
- Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A