chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSS-8442-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power with Ethernet
RSS-8442-10M
ID de la commande 6931585
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
10
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
48
Caractéristiques particulières
VARAN/Euromap 75
Homologations
câble UL type 20549
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Noir
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.2
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
113,63 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSS-8442-10M
Total de l'article
113,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support