chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKS-8442-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power with Ethernet
RKS-8442-5M
ID de la commande 6931870
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
48
Caractéristiques particulières
VARAN/Euromap 75
Homologations
câble UL type 20549
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériel de ligne
TPU
Couleur de câble
Noir
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.2
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS-8442-5M
En stock
Prix de liste
53,63 €
Total de l'article
53,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support