PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
Thumbnail for PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
Thumbnail for PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
Thumbnail for PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M
Thumbnail for PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M

Câble pour Industrial Ethernet

PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M

Numéro de la commande 6932991
En stock
Groupe de prixK2
Prix de liste22,44 €
Total de l'article22,44 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.2
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
42
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.15
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
0.2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation