chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKH4.5-25/TFG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
RKH4.5-25/TFG
Numéro de la commande 6933459
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
105
Longueur de câble (m)
25
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
TPE-O
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
TPE-O
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
58,93 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKH4.5-25/TFG
Total de l'article
58,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis