chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKCV4.4T-15/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
WKCV4.4T-15/TFW
ID de la commande 6933728
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
0
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
15
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PP-EPDM
Couleur de câble
Blanc
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
15
Matériel de ligne
PP-EPDM
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
65,20 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKCV4.4T-15/TFW
Total de l'article
65,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support