Food & Beverage hygienic / TPE
WKH4.4-0.3-RSH4.4/TFG
ID de la commande 6934265En stock | |
Prix de liste | 29,52 € |
Total de l'article29,52 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 105
- Longueur de câble (m)
- 0.3
- Application
- Alimentaire (F&B), Signal
- Tension nominale (V)
- 250
- Nombre de pôles
- 4
- Matériau écrou/vis de serrage A
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles
- 4
- Matériau écrou/vis de serrage B
- Acier inoxydable
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- TPE-O
- Couleur de câble
- Gris
- Version
- Extension Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, coudé
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12x1, Droit
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 4
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 0.3
- Matériel de ligne
- TPE-O
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, coudé
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12x1, Droit