chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WSH4.5-20/TFG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
WSH4.5-20/TFG
ID de la commande 6934408
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
105
Longueur de câble
20
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale
60
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
TPE-O
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble
20
Matériel de ligne
TPE-O
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
50,92 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
WSH4.5-20/TFG
Total de l'article
50,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support