PKWH3M-10/TFE
PKWH3M-10/TFE
PKWH3M-10/TFE
PKWH3M-10/TFE
Thumbnail for PKWH3M-10/TFE
Thumbnail for PKWH3M-10/TFE
Thumbnail for PKWH3M-10/TFE
Thumbnail for PKWH3M-10/TFE

Food & Beverage hygienic / PVC

PKWH3M-10/TFE

ID de la commande 6934447
En stock
Prix de liste19,68 €
Total de l'article19,68 €
Quantité
Température ambiante min.
0
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale
60
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Section du conducteur
0.25
Nombre de conducteurs
3

Caractéristiques principales

Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
PKWH3M-10/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation