Food & Beverage hygienic / PVC
PKWH3M-15/TFE
ID de la commande 6934448En stock | |
Prix de liste | 22,49 € |
Total de l'article22,49 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- 0
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 15
- Application
- Alimentaire (F&B), Signal
- Tension nominale (V)
- 60
- Nombre de pôles
- 3
- Matériau écrou/vis de serrage A
- Acier inoxydable
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- PVC
- Couleur de câble
- Gris
- Version
- Connection Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M8x1, coudé
- Section du conducteur (mm²)
- 0.25
- Nombre de conducteurs
- 3
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 15
- Matériel de ligne
- PVC
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M8x1, coudé