Food & Beverage hygienic / PVC
PKWH4M-2/TFE
ID de la commande 6934455En stock | |
Prix de liste | 18,60 € |
Total de l'article18,60 €
Quantité
- Température ambiante min.
- 0
- Température ambiante max.
- 80
- Longueur de câble
- 2
- Application
- Alimentaire (F&B), Signal
- Tension nominale
- 30
- Nombre de pôles
- 4
- Matériau écrou/vis de serrage A
- Acier inoxydable
- Intensité maximale admissible
- 4
- Matériel de ligne
- PVC
- Couleur de câble
- Gris
- Version
- Connection Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M8x1, coudé
- Section du conducteur
- 0.25
- Nombre de conducteurs
- 4
Caractéristiques principales
- Longueur de câble
- 2
- Matériel de ligne
- PVC
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M8x1, coudé