• Home
  • Produits
TurckTurck Logo
personLogin
add_shopping_cart

Footer

S'inscrire à notre newsletter

mailS'inscrire pour en savoir plus

Legal

  • Conditions générales
  • Conditions générales d'utilisation du webshop
  • Privacy
  • Legal Notice
call

Contact

+32 53 76 65 66

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et de manutention, sauf indication contraire.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Tous droits réservés

PSGH4M-10/TFE
PSGH4M-10/TFE
PSGH4M-10/TFE
Thumbnail for PSGH4M-10/TFE
Thumbnail for PSGH4M-10/TFE
Thumbnail for PSGH4M-10/TFE

Food & Beverage hygienic / PVC

PSGH4M-10/TFE

ID de la commande 6934462
  1. homeHome
  2. Loading...
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
  1. homeTurck-Shop
  2. Connectique
  3. Câbles
  4. PSGH4M-10/TFE
En stock
Prix de liste23,03 €
Total de l'article23,03 €
Quantité
Contacter le service de Support