chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKH4.4-10-RSH4.4/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
RKH4.4-10-RSH4.4/TFE
ID de la commande 6934492
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
0
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
En stock
Prix de liste
37,95 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKH4.4-10-RSH4.4/TFE
Total de l'article
37,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support