chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WSCV8T-15/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
WSCV8T-15/TFW
ID de la commande 6934686
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
0
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
15
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale
30
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible
2
Matériel de ligne
PP-EPDM
Couleur de câble
Blanc
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé
Section du conducteur
0.25
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble
15
Matériel de ligne
PP-EPDM
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
113,42 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSCV8T-15/TFW
Total de l'article
113,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support