RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW
RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW
RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW
Thumbnail for RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW
Thumbnail for RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW
Thumbnail for RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW

Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM

RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW

ID de la commande 6934975
En stock
Prix de liste16,65 €
Total de l'article16,65 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PP-EPDM
Couleur de câble
Blanc
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PP-EPDM
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
RKCV5T-0.3-RSCV5T/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation