chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4416-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble pour Industrial Ethernet / PROFINET
PSGS4M-RJ45S-4416-10M
ID de la commande 6935345
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Longueur de câble (m)
10
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
30
Homologations
Liste UL
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.32
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
En stock
Prix de liste
70,40 €
Total de l'article
70,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS4M-RJ45S-4416-10M
Contacter le service de Support