chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKCV4T-5/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
RKCV4T-5/TFW
ID de la commande 6935393
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PP-EPDM
Couleur de câble
Blanc
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PP-EPDM
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
En stock
Prix de liste
15,35 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKCV4T-5/TFW
Total de l'article
15,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support