chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKCV4.5T-10-RSCV4.5T/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM
RKCV4.5T-10-RSCV4.5T/TFW
ID de la commande 6935431
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
60
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PP-EPDM
Couleur de câble
Blanc
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PP-EPDM
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKCV4.5T-10-RSCV4.5T/TFW
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
67,14 €
Total de l'article
67,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support