chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WSH4.4-10/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
WSH4.4-10/TFE
ID de la commande 6935501
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Alimentaire (F&B), Signal
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
23,46 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSH4.4-10/TFE
Total de l'article
23,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support