chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne d'alimentation/PUR
AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M
ID de la commande 6935643
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
70
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
4+PE
Nombre de pôles
4+PE
Intensité maximale admissible (A)
16
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, Puissance push-pull, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, Puissance push-pull, Droit
Section du conducteur (mm²)
2.5
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, Puissance push-pull, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, Puissance push-pull, Droit
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
98,23 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
AIDA-GP-AIDA-GP-52-0.3M
Total de l'article
98,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support