chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSWS4M-RJ45S-4414-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
PSWS4M-RJ45S-4414-5M
ID de la commande 6935879
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
42
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.15
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
44,77 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSWS4M-RJ45S-4414-5M
Total de l'article
44,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support