WK4.5T-50/S2503
WK4.5T-50/S2503
WK4.5T-50/S2503
WK4.5T-50/S2503
Thumbnail for WK4.5T-50/S2503
Thumbnail for WK4.5T-50/S2503
Thumbnail for WK4.5T-50/S2503
Thumbnail for WK4.5T-50/S2503

Câble RFID - version Economy

WK4.5T-50/S2503

Numéro de la commande 7030350
En stock
Groupe de prixK2
Prix de liste443,52 €
Total de l'article443,52 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
50
Application
RFID
Tension nominale (V)
30
Homologations
câble UL type 20549
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
2

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
WK4.5T-50/S2503 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation