chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RK4.5T-2/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version standard
RK4.5T-2/S2500
ID de la commande 8035244
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
2
Application
RFID
Tension nominale
30
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.25
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK4.5T-2/S2500
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
50,82 €
Total de l'article
50,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support