chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RK4.5T-50-RS4.5T/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version standard
RK4.5T-50-RS4.5T/S2500
Numéro de la commande 8035246
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
50
Application
RFID
Tension nominale (V)
30
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.25
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
598,40 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RK4.5T-50-RS4.5T/S2500
Total de l'article
598,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis