chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
HT-WAK4.5-10/S2430 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur résistant aux hautes températures
HT-WAK4.5-10/S2430
ID de la commande 8039213
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Haute température, Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PTFE
Couleur de câble
Blanc
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PTFE
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
En stock
Prix de liste
132,34 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
HT-WAK4.5-10/S2430
Total de l'article
132,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support