chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur résistant aux hautes températures
HT-SWSP3-10/S2430
ID de la commande 8039492
En stock
Prix de liste
0,01 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Haute température, Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PTFE
Couleur de câble
Blanc
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PTFE
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, coudé
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
HT-SWSP3-10/S2430
Total de l'article
0,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support