chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
HT-SKP4-2-HT-SSP4/S2430 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur résistant aux hautes températures
HT-SKP4-2-HT-SSP4/S2430
ID de la commande 8039975
En stock
Prix de liste
0,01 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Haute température, Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PTFE
Couleur de câble
Blanc
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PTFE
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
HT-SKP4-2-HT-SSP4/S2430
Total de l'article
0,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support